MACX MCR-SL-NAM-R-SP - 絶縁増幅器
2924252

近接センサおよびスイッチを動作させるためのNAMUR信号変換器。信号はリレー出力(c接点)を介して制御レベルに伝送されます。ラインエラー検出(LFD)、3方向の電気的絶縁、SIL 2、Push-in式接続。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

電源およびエラー表示はDINレールコネクタ経由で可能
ゾーン2に取付け、保護タイプ "n"(EN 60079-15)
SIL 2まで EN 61508に準拠
回線障害検出(LFD)、有効/無効を切替え可能、赤のLED点滅は出力リレーの励起解除エラーを示す
操作方向を選択可能(動作電流または閉回路電流の動作)
3方向電気的絶縁
電源、切替え状態、ナムアNE 44に準拠した誤作動を示すLEDインジケータ
信号出力リレー(c接点)
ナムア近接センサ(EN 60947-5-6)、フローティングコンタクト、または抵抗回路を接続した入力