IPD W 3P2,5 F 0,5 M25 BK - パネル貫通
1088696

パネル貫通、 コネクタ用、接続方式: 単線、極数: 2+PE、 M25、メス、450 V、20 A、PA、黒、キーイング: P、2.5 mm2、導体の長さ: 0.5 m

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品




特長

部品を直接挿入するため、電源供給が容易
プッシュロック(Push-Lock)接続方式でフィールドにおける配線が簡単かつ時短に
システム全体でのIP66、IP68、IP69Kにより、過酷な環境に信頼性の高い設置
非常に困難な設置状況に置いても、安全で工具不要の嵌合
組立済みケーブルアッセンブリで迅速な試運転