FL COMSERVER UNI 232/422/485-T
-
インターフェースコンバータ
2904817
FL COMSERVER UNI...-Tは拡張温度範囲(-40~+70℃)仕様です。シリアルRS-232/RS-422/RS-485インターフェースをEthernetに変換するためにTCP、UDP、Modbusゲートウェイ、PPPアプリケーションをサポートし、COM Port Redirectorソフトウェアが付属しています。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 使用上の制限 | |
| CCCexの注記 | 中国では防爆エリアでの使用は認められていません。 |
| 製品の種類 | インターフェースコンバータ |
| MTTF | 1973 年 (SN 29500規格、温度25°C、動作サイクル21%) |
| 854 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル34.25%) | |
| 348 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル100%) | |
| MTBF | 666 年 (Telcordia標準、温度25℃、動作周期21%(週5日、8時間/日)) |
| 179 年 (Telcordia標準、温度40℃、動作周期34.25%(週5日、12時間/日)) | |
| 機能 | |
| サポートするブラウザ | Netscape Communicatorバージョン4.5以上またはInternet Explorerバージョン5.5以上 |
| 管理 | ウェブベース管理 |
| SNMP v1/v2 | |
| システム要求 | |
| サポートするブラウザ | Netscape Communicatorバージョン4.5以上またはInternet Explorerバージョン5.5以上 |
| 電気的絶縁 | VCC // Ethernet // Serial |
| 規準状態での最大損失電力 | 2.1 W |
| テスト電圧データインターフェース/データインターフェース | 1.5 kVrms (50 Hz、1 分) |
| テスト電圧データインターフェース/電源 | 1.5 kVrms (50 Hz、1 分) |
| 1.5 kVrms | |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 12 V AC/DC ... 30 V AC/DC (ディレーティングに注意すること) |
| 通常電流消費 | 100 mA (24 V DC) |
| 機能 | |
| 管理 | Webベース管理、SNMP、Telnetおよびシリアルによる強制終了 |
| 状態および診断表示 | LED: UL(論理電圧)、TD + RD(データ動作シリアル)、FD(全二重)、100(100 Mbpsモード)、Link(Ethernet)、Activity(Ethernet)、ERR(エラー) |
| 電源 | |
| 締付けトルク | 0.56 Nm ... 0.79 Nm |
| 信号 | Ethernet |
| Modbus | |
| Webサーバ | はい |
| データ: イーサネットインターフェース、10/100BASE-T(X)(IEEE 802.3準拠) | |
| シリアル送信速度 | 10/100 Mbps、オートネゴシエーション |
| 接続方法 | RJ45メスコネクタ、シールド済み |
| チャネル数 | 1 |
| 伝送距離 | ≤ 100 m (シールド対応ツイストペア) |
| サポートされるプロトコル | TCP/IP、UDP、Modbus (TCP、RTU/ASCII)、PPP |
| 補助プロトコル | ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP |
| データフロー制御/プロトコル | Modbus/TCP |
| データ: ITU-T V.28、EIA/TIA-232、DIN 66259-1準拠のRS-232インターフェース | |
| シリアル送信速度 | 0.3; 0.6; 1.2; 2.4; 4.8; 7.2; 9.6; 19.2; 38.4; 57.6; 115.2; 187.5; 230.4 kbps |
| 接続方法 | D-SUB-9オスコネクタ |
| ピンアサイン | DTE/DCEはウェブベース管理で切替え |
| 伝送距離 | 15 m |
| ファイル形式/コーディング | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| データフロー制御/プロトコル | ソフトウェアハンドシェイク、Xon/Xoff、またはハードウェアハンドシェイクRTS/CTS//3964 R互換、Modbus RTU/ASCII |
| データ: ITU-T V.11、EIA/TIA-422、DIN 66348-1準拠のRS-422インターフェース | |
| シリアル送信速度 | 0.3; 0.6; 1.2; 2.4; 4.8; 7.2; 9.6; 19.2; 38.4; 57.6; 115.2; 187.5; 230.4; 500; 1000 kbps |
| 接続方法 | COMBICONによるプラグイン/ネジ接続 |
| 伝送距離 | ≤ 1200 m |
| 終端抵抗 | 390 Ω (設定可能) |
| 180 Ω | |
| 390 Ω | |
| ファイル形式/コーディング | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| データフロー制御/プロトコル | 自動制御 |
| データ: RS-485インターフェース、EIA/TIA-485に準拠、DIN 66259-4/RS-485 2線 | |
| シリアル送信速度 | 0.3; 0.6; 1.2; 2.4; 4.8; 7.2; 9.6; 19.2; 38.4; 57.6; 115.2; 187.5; 230.4; 500; 1000 kbps |
| 接続方法 | COMBICONによるプラグイン/ネジ接続 |
| 終端抵抗 | 390 Ω |
| 180 Ω | |
| 390 Ω (設定可能) | |
| ファイル形式/コーディング | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| データフロー制御/プロトコル | 自動制御 |
| 幅 | 45 mm |
| 高さ | 99 mm |
| 奥行き | 116 mm |
| 色 (ハウジング) | 緑 (RAL 6021) |
| 自由落下 IEC 60068-2-32準拠 | 自由落下: 1 m |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 振動(動作時): 5g、10 ... 150 Hz、X/Y/Z方向に2.5時間 |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 衝撃(動作時): 15g、11 ms間隔、半正弦衝撃波 |
| 衝撃(保管/輸送時): 30g、11 ms間隔、半正弦衝撃波 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C (自立型、すべての側に40 mmのスペース) |
| -40 °C ... 60 °C (一列に取付け、スペースなし) | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 高度 | ≤ 5000 m (制限内容についてはメーカーの高度操作の説明をお読みください。) |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II 3G Ex nA IIC T4 Gc X |
| 注記 | マニュアルの設定手順に従います。 |
| 腐食性ガス試験 | |
| 表示記号 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2:2005 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| コーティングを劣化させる物質の影響を受けない | VW-AUDI-Seat central標準P-VW 3.10.7 57 65 0 に準拠 |
| 標準/規則 | EN 50121-4 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2904817 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC321 |
| GTIN | 4046356891486 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 291.2 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 188.888 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222604 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
FL CAT5 HEAVY - 通信用ケーブル 2744814
-
FL CAT5 FLEX - 設置ケーブル 2744830
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45コネクタ 1656725
-
FL SWITCH SFNT 5TX - Industrial Ethernet Switch 2891003
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - ネットワークアイソレータ 2313931
-
FL-PP-RJ45-SCC - パッチパネル 2901642
-
PSI-MODEM-SHDSL/ETH - イーサネットエクステンダ 2313643
-
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - モデム 2313669
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - パッチケーブル 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - パッチケーブル 2832580
-
SZF 1-0,6X3,5 - ドライバ 1204517
-
FL PATCH SAFE CLIP - ポートガードセキュリティエレメント 2891246
-
SUBCON 9/F-SH - D-SUBバスコネクタ 2761499
-
CM-KBL-RS232/USB - ケーブル 2881078
-
ME-SAS - シールド接続クランプ 2853899
-
DT-LAN-CAT.6+ - サージ保護機器 2881007
特長
-40 °C ... +70 °Cの拡張温度範囲
Modbus/RTU / ASCIIおよびModbus/TCP間のModbusゲートウェイ
COMBICONねじ式端子台ですべての接続を実現可能
ウェブベース管理で設定
仮想COMポートのソフトウェアが標準で付属