PIK 4-3PE/3L/3NT
-
取付けアース端子台
3038040
取付けアース端子台、 組立て手順:
中性バスバーをしっかり固定するために、それぞれの端子台列の最初と最後に、端子台列が長い場合は20 cm間隔でサポートを取付ける必要があります。、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 34 A、 ネジ接続、 1段目と3段目、接続左、 断面積: 0.2 mm2 - 4 mm2、 ネジ接続、 2段目、 断面積: 0.2 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/15、 NS 35/7,5、 色: グレー
製品の詳細
概要 | 組立て手順: 中性バスバーをしっかり固定するために、それぞれの端子台列の最初と最後に、端子台列が長い場合は20 cm間隔でサポートを取付ける必要があります。 |
製品ライン | アース端子台 |
接続数 | 4 |
行の数 | 3 |
電位 | 3 |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 3 |
定格サージ電圧 | 4 kV |
中性バスバーの定格電流 | 140 A |
段あたり接続数 | 2 |
断路スライドの締付けトルク | M2,5 0.5 ... 0.6 Nm |
1段目と3段目、接続左 | |
接続方法 | ネジ接続 |
ネジ山 | M3 |
注記 | DINレールの電流容量を確認してください。 |
締付けトルク | 0.5 ... 0.6 Nm |
剥き線長さ | 9 mm |
準拠規格 | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
断面積AWG | 24 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
撚線の接続電線サイズ | 0.2 mm² ... 4 mm² |
接続電線サイズ、撚線[AWG] | 24 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 1 mm² |
同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 0.5 mm² |
定格電流 | 34 A |
最大負荷電流 | 34 A (接続電線断面積が4 mm²の場合) |
定格電圧 | 400 V (位相電線/位相電線) |
250 V (位相電線/アース) | |
250 V (位相電線/N) | |
2段目 | |
接続方法 | ネジ接続 |
ネジ山 | M3 |
注記 | 端子 |
締付けトルク | 0.5 ... 0.6 Nm |
剥き線長さ | 9 mm |
準拠規格 | IEC / EN |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
断面積AWG | 24 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
撚線の接続電線サイズ | 0.2 mm² ... 4 mm² |
撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 1 mm² |
同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 0.5 mm² |
定格電流 | 34 A |
最大負荷電流 | 34 A (接続電線断面積が4 mm²の場合) |
定格電圧 | 400 V (位相電線/位相電線) |
250 V (位相電線/アース) | |
250 V (位相電線/N) | |
3段目、接続右 | |
接続方法 | ネジ接続 |
ネジ山 | M2,5 |
締付けトルク | 0.5 ... 0.6 Nm |
準拠規格 | IEC / EN |
最大負荷電流 | 34 A (接続電線断面積が4 mm²の場合) |
幅 | 18.6 mm |
終端板の幅 | 1.5 mm |
色 | グレー |
UL94難燃性クラス | V2 |
絶縁材質グループ | I |
絶縁材質 | PA |
冷却時絶縁素材 | -60 °C |
絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
サージ電圧試験 | |
テスト電圧設定ポイント | 4.8 kV |
試験結果 | 試験合格 |
温度上昇試験 | |
要求温度上昇試験 | 温度上昇≤ 45 K |
試験結果 | 試験合格 |
短時間耐電流 4 mm² | 0.48 kA |
試験結果 | 試験合格 |
商用周波耐電圧 | |
テスト電圧設定ポイント | 1.89 kV |
試験結果 | 試験合格 |
機械的仕様 | |
開放サイドパネル | あり |
機械的強度 | |
試験結果 | 試験合格 |
キャリアのアタッチメント | |
DINレール/固定支柱 | NS 35 |
試験荷重設定ポイント | 1 N |
試験結果 | 試験合格 |
電線の損傷とゆるみ試験 | |
回転速度 | 10 rpm |
回転 | 135 |
電線断面積/重量 | 0.2 mm² / 0.2 kg |
4 mm² / 0.9 kg | |
試験結果 | 試験合格 |
ニードルフレーム試験 | |
露出時間 | 30 s |
試験結果 | 試験合格 |
準拠規格 | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
IEC / EN | |
IEC / EN |
取付けタイプ | NS 35/15 |
NS 35/7,5 | |
ネジ山 | M2,5 |
アイテム番号 | 3038040 |
梱包単位 | 15 pc |
最低注文数 | 15 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | BE1253 |
GTIN | 4017918876654 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 76.15 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 76.15 g |
関税率 | 85369010 |
生産国 | GR |
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
ISSBI 10- 6 - ブリッジ 0301505
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 中性バスバー 0402174
-
IS-K 4 - ブリッジバーアイソレータ 1302338
-
D-PIK 4 - 終端板 2714080
-
ATP-PIK - 仕切り板 2714145
-
AKG 16 BU - 接続端子台 0423014
-
AKG 35 BU - 接続端子台 0424013
-
SZS 0,6X3,5 - ドライバ 1205053
-
X-PEN 0,35 - マーカーペン 0811228
-
AB-UTI/3 - サポートブラケット 3076038
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 終端キャップ 1206560
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1051003
-
ZB 6 CUS - クイックマーカー 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - クイックマーカー 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - 端子台マーキング 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - 端子台マーキング 1051430
-
UC-TM 6 - 端子台マーキング 0818085
-
UC-TM 6 CUS - 端子台マーキング 0824589
-
UCT-TM 6 - 端子台マーキング 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - 端子台マーキング 0829602