EV-T2M3SO12-4P-R-BL-SET - インフラ用充電ソケット
1532128

CHARX connect modular、タイプ 2、インフラ用充電ソケット、32 A 、 480 V AC、ベーシック、セット、単心ワイヤなし、ロックアクチュエータ: 12 V、4極、四角、背面パネル取付け、M5ねじ、ハウジング: 黒、丸型保護カバー付き、LED付き(カソードコモン接続)、電気自動車(EV)を交流(AC)で充電、PHOENIX CONTACTのロゴ、IEC 62196-2

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品




特長

カラーLEDインジケータで充電ステータスが直感的に一目で分かる
正確な温度測定で過熱防止
プラグイン式ケーブルで、柔軟な取付けと簡単なメンテナンス
ご要望によりお客様のロゴ付きで提供可能 - 充電ステーションの一貫したブランド化
完全一体成形のコンタクトによる、防水性と防塵性
自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造
均一で省スペースな取付けスペース