電気自動車(EV)を交流(AC)充電するためのインフラ用充電ソケット、タイプ2インフラ用プラグと互換性あり、E-Mobility充電ステーション(EVSE)に設置
EV-T2M3SO12-4P-P
-
インフラ用充電ソケット
1164299
CHARX connect modular、タイプ 2、インフラ用充電ソケット、32 A 、 480 V AC、プレミアム、単心ワイヤなし、ロックアクチュエータ: 12 V、4極、四角、背面パネル取付け、M5ねじ、ハウジング: 黒、温度センサ付き、LED付き(カソードコモン接続)、電気自動車(EV)を交流(AC)で充電、PHOENIX CONTACTのロゴ、IEC 62196-2
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
| 製品の種類 | インフラ用充電ソケット |
| 製品シリーズ | CHARX connect modular |
| 型式 | Gen 2 Premium |
| 設計 | 温度センサ付き |
| LED付き(カソードコモン接続) | |
| 高い互換性 | CHARX connect modular Gen 2製品ラインアップと互換性あり |
| CHARX connect保護カバー製品ラインアップと互換性あり | |
| CHARX connect modular Gen 3ケーブルセットとは互換性なし | |
| 充電標準 | タイプ 2 |
| 充電モード | モード3、ケースB |
| デザイン (インフラ用充電ソケット) | 四角 |
| 丸形 | |
| 添付ロゴ | PHOENIX CONTACTのロゴ |
| カスタマイズ | お問合せください |
| 温度監視 | PTCシステム(DIN EN 60738-1) |
| LED機能 | |
| アプリケーション | 充電状態を表示 |
| 極 | 保護カバーのフレーム内 |
| 接続タイプ | アノードコモン |
| 充電電力および電流 (AC充電、三相) | |
| 充電電流の種類 | AC三相 |
| 充電電流 | 32 A AC (三相) |
| 充電電力 | 26.6 kW (三相) |
| 充電電力定格 | 22 kW (32 A、三相) |
| 定各電圧 | 通常 400 V AC |
| ピンアサイン (電源用コンタクト) | |
| 接続方式に関する注意事項 | タブ端子コネクタで接続、分離・再接続可能 |
| 個数 | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
| 定格電圧 | 480 V AC |
| 定格電流 | 32 A (インフラ用充電ソケットは、充電電流最大32 Aでの単相および三相充電向けに設計されています。) |
| ピンアサイン (信号用コンタクト) | |
| 接続方式に関する注意事項 | タブ端子コネクタで接続、分離・再接続可能 |
| シグナル伝送の種類 | パルス幅変調 |
| 個数 | 2 (CP, PP) |
| 定格電圧 | 30 V AC |
| 定格電流 | 2 A |
| ロックアクチュエータ | |
| ロックアクチュエータ | 12 V、4極 |
| 上部中央位置 | |
| モーターの電源電圧範囲 | 9 V ... 16 V |
| ロック検出時の最大電圧 | 30 V |
| ロック用定格モーター電流 | 0.2 A |
| モータの逆電流 | 最大 1 A |
| 逆電流での最大滞留時間 | 1000 ms |
| 推奨適合時間 | 600 ms |
| 挿入または抜去後の一時停止時間 | 3 s |
| 耐用挿入回数 | > 負荷サイクル10000回 |
| ロック認識 | 注文可能 |
| 緊急メカニカル解除 | 対応可 |
| 使用周囲温度 | -30 °C ... 50 °C |
| 導体の長さ | 0.5 m |
| ケーブルの構造 | 4 x 0.5 mm² |
| 温度センサ (PTCチェーン) | |
| センサの種類 | PTCチェーン |
| 標準/規則 | DIN EN 60738-1 |
| 診断 | 短絡、断線 |
| 取付けポイント | ACコンタクト用センサ |
| Measuring range_resistance | 800 Ω ... 300 kΩ |
| 抵抗 | 最大 10 Ω |
| 推奨測定電流 | ≤ 1 mA (Umax= 24 V DC) |
| インフラ用充電ソケット | |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 75 mm |
| 高さ | 91.71 mm |
| 奥行き | 87.95 mm |
| 取付け穴のサイズ | |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 60 mm |
| 高さ | 60 mm |
| 保護キャップ | |
| 幅 | 64 mm |
| 高さ | 57 mm |
| 奥行き | 24 mm |
| 色 (ハウジング) | 黒 (9005) |
| 部材 (ハウジング) | プラスチック製 |
| 部材 (コンタクト表面) | 銀 |
| ケーブルタイプ | 単心ワイヤなし |
| AC用および通信用の単心ワイヤは別売りです。アクセサリをご参照ください | |
| ロックアクチュエータ用単心ワイヤ | |
| 導体の長さ | 0.5 m |
| ケーブル構造 | 4 x 0.5 mm² |
| 単線、材質 | PVC |
| 単線、色 | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
| ケーブル外径 | 1.60 mm ±0.20 mm |
| ケーブル抵抗 | ≤ 37.1 Ω/m |
| PTC温度センサ用単心ワイヤ | |
| 導体の長さ | 0.5 m |
| ケーブル構造 | 5 x 0,5 mm² |
| 単線、材質 | PVC |
| 単線、色 | BN/GY |
| BN/YE/GN | |
| ケーブル外径 | 1.60 mm ±0.20 mm |
| ケーブル抵抗 | ≤ 37.1 Ω/m |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | > 10000 |
| 挿入力 | < 100 N |
| 引抜き力 | < 100 N |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 (インフラ用充電ソケット) | IP44 (プラグイン) |
| 保護等級 (保護カバー) | IP54 (アクセサリを参照) |
| 使用周囲温度 | -30 °C ... 50 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
| 高度 | 5000 m (海抜) |
| 標準/仕様 | IEC 62196-2 |
| 注記 | AFIR - EU 2025/656に準拠 |
| 取付けタイプ インフラ用充電ソケット | 背面パネル取付け (前面に0~90度の傾斜可能) |
| 取付けタイプ 保護カバー | 背面パネル取付け (別売り) |
| 取付け穴径 | 7.00 mm (ø) |
| 固定ネジ | M5ねじ |
| ねじが同梱されています | なし |
| アイテム番号 | 1164299 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | XWBFLA |
| GTIN | 4063151176662 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 441.9 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 157.6 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144706 |
| ECLASS-15.0 | 27144706 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002898 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 3dc759bd-b4c6-4661-aa94-67b4e4e7353b |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 5.047 kg CO2e |
互換性のある製品
-
EV-T2M3SOW-1AC32A-0,3M6,0E - インフラ用充電ソケット用ケーブルセット 1164343
-
EV-T2M3SOW-1AC32A-0,7M6,0E - インフラ用充電ソケット用ケーブルセット 1164344
-
EV-T2M3SOW-1AC32A-1,5M6,0E - インフラ用充電ソケット用ケーブルセット 1322610
-
EV-T2M3SOW-3AC20A-0,3M2,5E - インフラ用充電ソケット用ケーブルセット 1164355
-
EV-T2M3SOW-3AC20A-0,7M2,5E - インフラ用充電ソケット用ケーブルセット 1164361
-
EV-T2M3SOW-3AC32A-0,3M6,0E - インフラ用充電ソケット用ケーブルセット 1164362
-
EV-T2M3SOW-3AC32A-0,7M6,0E - インフラ用充電ソケット用ケーブルセット 1164365
-
EV-T2M3SOW-3AC32A-1,0M6,0E - インフラ用充電ソケット用ケーブルセット 1335117
-
EV-T2M3SOW-3AC32A-1,5M6,0E - インフラ用充電ソケット用ケーブルセット 1300177
-
EV-T2M3SOW-3AC32A-2,0M6,0E - インフラ用充電ソケット用ケーブルセット 1359740
-
EV-T2SOC-B - 保護カバー 1164293
-
EV-T2SOC-P - 保護カバー 1164297
-
EV-T2SOCR-B - 保護カバー 1347421
-
EV-T2SOCR-PC - 保護カバー 1347426
-
EV-T2M3SOS - インフラ用充電ソケットのシャッター 1200676
-
EV-T2M3SO-CAP - 保護キャップ 1202424
-
EV-T2M3SO-CAP-REMOVER - 取外し工具 1286836
-
EV-LABEL-C-SO - ラベル 1315521
-
CHARX SEC-1000 - AC充電コントローラ 1139034
-
CHARX SEC-3000 - AC充電コントローラ 1139022
-
CHARX SEC-3050 - AC充電コントローラ 1139018
-
CHARX SEC-3100 - AC充電コントローラ 1139012
-
CHARX SEC-3150 - AC充電コントローラ 1138965
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1 - クラス1/2直撃雷用サージアレスタ 1180149
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1-R - クラス1/2直撃雷用サージアレスタ 1180150
-
VAL-EV-T2 280/3+1 - クラス 2サージアレスタ 1180144
-
VAL-EV-T2 280/3+1-R - クラス 2サージアレスタ 1180145
-
EV-T2M3SM-E-LOCK12V - ロッキング 1296166
-
EV-T2M3S-E-LOCK24V - ロッキング 1622317
-
EV-T2M3SL-E-LOCK12V-GEN2 - ロッキング 1300179
-
EV-T2M3SL12-CONNECTOR - コネクタ 1132718
-
EV-T2M3SO-GASKET - ハトメ 1434495
特長
正確な温度測定で過熱防止
プラグイン式ケーブルで、柔軟な取付けと簡単なメンテナンス
ご要望によりお客様のロゴ付きで提供可能 - 充電ステーションの一貫したブランド化
完全一体成形のコンタクトによる、防水性と防塵性
自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造
均一で省スペースな取付けスペース