EV-T2M3SO12-4P-B-SET-C1L1 - インフラ用充電ソケット
1582122

CHARX connect modular、タイプ 2、インフラ用充電ソケット、32 A 、 480 V AC、ベーシック、セット、AC用と通信用の単心ワイヤのセット、長さ: 0 m、ロックアクチュエータ: 12 V、4極、四角、背面パネル取付け、M5ねじ、ハウジング: 黒、単心ワイヤなし、角型保護カバー付き、電気自動車(EV)を交流(AC)で充電、ロゴなし、IEC 62196-2

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品




特長

プラグイン式ケーブルで、柔軟な取付けと簡単なメンテナンス
ご要望によりお客様のロゴ付きで提供可能 - 充電ステーションの一貫したブランド化
完全一体成形のコンタクトによる、防水性と防塵性
自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造
均一で省スペースな取付けスペース