EV-T2M3SE12-1AC32A-DELTA1 - インフラ用充電ソケット
1007349

CHARX connect、タイプ 2、インフラ用充電ソケット、32 A 、 250 V AC、長さ: 5 m、ロックアクチュエータ: 12 V、4極、背面パネル取付け、フェルール、ロックアクチュエータケーブルの追加マーキング、電気自動車(EV)を交流(AC)で充電、PHOENIX CONTACTのロゴ、IEC 62196-2

製品の詳細








特長

全製品
均一で省スペースな取付けスペース
ご要望によりお客様のロゴ付きで提供可能 - 充電ステーションの一貫したブランド化
充電中の組み込まれたインターロック
ロックアクチュエータの手動での非常解除
自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造