インフラ用ソケット・アウトレットの自閉式保護カバー
EV-T2SC-EM
-
保護カバー
1627635
CHARX connect basic、タイプ 2、保護カバー、Gen 1、アクセサリ、四角、前面取付け、ハウジング: 黒、セルフロック機構付き、インフラ用充電ソケットへの取付け用、エンボス加工のPHOENIX CONTACTのロゴ、IEC 62196-2
製品の詳細
互換性のある製品
特長
自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造
独自のロゴ使用により、ブランドの個別化が可能
ソケット・アウトレットを気候や破壊行為から確実に保護
フロント側のねじ式接続により組立てが非常に簡単
組込みのシーリングにより組立て作業を削減
独立したパネル取付けフレームは不要