EV-T2SF-EM - 固定フレーム
1627637

CHARX connect basic、タイプ 2、固定フレーム、アクセサリ、前面取付け、ハウジング: 黒、インフラ用充電ソケットへの取付け用、ロゴなし、IEC 62196-2

製品の詳細








互換性のある製品



特長

自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造
独自のロゴ使用により、ブランドの個別化が可能
ソケット・アウトレットを気候や破壊行為から確実に保護