EV-T2SF - パネル取付けフレーム
1405218

CHARX connect basic、タイプ 2、パネル取付けフレーム、アクセサリ、前面取付け、M5ねじ、ハウジング: 黒、インフラ用充電ソケットへの取付け用、ロゴなし、IEC 62196-2

製品の詳細








互換性のある製品


特長

自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造
独自のロゴ使用により、ブランドの個別化が可能