電気自動車(EV)を交流(AC)充電するためのインフラ用充電ソケット、GB/Tインフラ用プラグと互換性あり、E-Mobility充電ステーション(EVSE)に設置
EV-GBM3SE12-1AC32A-0,7M6,0E10
-
インフラ用充電ソケット
1408171
CHARX connect、GB/T、インフラ用充電ソケット、32 A 、 250 V AC、長さ: 0.7 m、ロックアクチュエータ: 12 V、4極、背面パネル取付け、電気自動車を交流(AC)で充電、GB/T 20234.2-2015
製品の詳細
互換性のある製品
特長
フエニックス・コンタクトのすべてのインフラ用ソケット・アウトレットの均一で省スペースな取付けスペース
パワー接点およびシグナル接点の銀めっき表面
自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造
IMDS(自動車産業の国際材料データシステム)で入手可能な材料データ
ロックアクチュエータの手動での非常解除
充電中の組み込まれたインターロック