IEC 61850-3(周囲条件)に準拠して開発
FL SWITCH EP6512-4GSFP-HV
-
Industrial Ethernet Switch
1539368
セキュリティ対応マネージドスイッチ、10/100/1000 Mbps対応のRJ45ポートx 12、100/1000 Mbps対応のSFPポートx 4、動作温度範囲-40~+85°C、100-240 V AC/DC電源付き
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
IEC 61850準拠のネットワーク構造
IEEE 1613
レイヤ2およびレイヤ3の機能
IEEE 1588 v2高精度タイミングをサポート
トラフィックフィルタリング用のAccess Control Lists (ACL)、RADIUS、TACACS認証をサポート。
NAT、ステートフルファイアウォールおよびIPSec VPN