IEC 61850-3(周囲条件)に準拠して開発
FL SWITCH EP6404-4GSFP-W256-HV
-
Industrial Ethernet Switch
1559223
マネージドスイッチ、10/100/1000 Mbps対応のRJ45ポートx 4、100/1000 Mbps対応のSFPポートx 4、RAM 8 GBのE3940 Intel Atom®搭載コプロセッサ、OS Windows® 11 Pro、動作温度-40~+70°C、24 V DC(定格)電源付き
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
IEC 61850準拠のネットワーク構造
IEEE 1613
レイヤ2およびレイヤ3の機能
IEEE 1588 v2高精度タイミングをサポート
トラフィックフィルタリング用のAccess Control Lists (ACL)、RADIUS、TACACS認証をサポート。