CC-Link IE TSN Class B
FL SWITCH 5924-4SFP+
-
Industrial Ethernet Switch
1525939
Managed TSN Switch 5000 シリーズ、24 RJ45ポート 10/100/1000 Mbps、4 SFP + ポート 1000/10000 Mbps、保護等級: IP20、周囲温度(動作時): -10 °C ... 60 °C、電源電圧範囲: 100 V AC ... 240 V AC、PROFINET Conformance Class B、IEC 62443-4-1に準拠する認証された開発プロセス、IEC 62443-4-2と互換性あり、本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 幅 | 442 mm |
| 高さ | 44 mm |
| 奥行き | 375 mm |
| アプリケーションノート | 機器には電源用ケーブルは付属していません。 |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 色 (ハウジング) | 白のアルミニウム製 (RAL 9006) |
| ハウジングの材質 | 金属製 |
| 取付けタイプ | ラックマウント (ホルダ付き) |
| ホルダシステム | 19インチラック |
| Ethernet(RJ45) | |
| 接続方法 | RJ45 |
| 接続方式に関する注意事項 | オートネゴシエーションおよび自動交差 |
| 通信速度 | 10/100/1000 Mbps |
| 伝送手段 | 銅 |
| 伝送距離 | 100 m (セグメントごと) |
| 信号LED | データ受信、リンク状態 |
| チャネル数 | 24 (RJ45ポート) |
| Ethernet (SFP+) | |
| インターフェースの数 | 4 |
| 接続方法 | SFP |
| 通信速度 | 1000/10000 Mbps (全二重) |
| 伝送手段 | SFPモジュールによって異なる |
| 伝送距離 | 最大 80 km (使用するファイバー/SFPモジュールによって異なる) |
| 信号LED | データ受信、リンク状態 |
| チャネル数 | 4 (SFP + ポート) |
| 製品の種類 | スイッチ |
| 製品シリーズ | Managed TSN Switch 5000 |
| タイプ | Stand-alone |
| MTTF | 151.8 年 (SN 29500規格、温度25°C、動作サイクル21%) |
| 66 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル34.25%) | |
| 13 年 (SN 29500規格、温度60°C、動作サイクル100%) | |
| 特殊な性質 | IEC 62443-4-1に準拠する認証された開発プロセス |
| IEC 62443-4-2と互換性あり | |
| 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。 | |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | III (VDE 0106) |
| 汚染度 | 2 |
| スイッチ機能 | |
| IPパラメータ指定 | DHCPクライアント |
| DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
| DHCP-Server (プールベース、ポートベース) | |
| BootP | |
| DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
| MACアドレステーブル | 32k |
| PROFINET適合性クラス | Conformance Class B |
| PROFINETデバイスの機能 | PROFINET装置 |
| Fast Startup | |
| 状態および診断表示 | LED:US1、US2(電源)、Fail(アラーム接点)、Ethernetポートごとに2点のLED(Link/ActivityとSpeed) |
| 基本機能 | ストアアンドフォワードスイッチ、IEEE 802.3に準拠 |
| 管理 | ウェブベース管理 (HTTP/HTTPS) |
| ロールベースのユーザー管理 (LDAP、RADIUS) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Command Line Interface (テルネット、SSH) | |
| TSN機能 | Frame Preemption (IEEE 802.1Qbu) |
| Streams (PROFINET V2.4に準拠) | |
| gPTP (IEEE 802.1AS) | |
| Time Aware Shaper (IEEE 802.1Qbv) | |
| 診断機能 | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| フィルタ機能 | Quality of Service (8つのプライオリティクラス) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (最大32のVLAN) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| 冗長化 | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
| システム冗長性PROFINET S2 | |
| 時刻同期 | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| gPTP (IEEE 802.1AS) | |
| IEEE 1588v2 (Transparent Clock) | |
| 追加機能 | ジャンボフレーム (最大9,600バイト) |
| MMSおよびGOOSE伝送 (IEC 61850-8-1) | |
| Modbus/TCPの伝送 | |
| セキュリティ機能 | |
| ポートセキュリティ | MAC-based, RADIUS (IEEE 802.1X)、MAC Authentication Bypass |
| 通信媒体 | 銅 |
| FO | |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 100 V AC ... 240 V AC (電源が付属されており、オプションで冗長装置も可能) |
| 最大消費電流 | 0.74 A (50/60 Hz) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -10 °C ... 60 °C |
| 振動(動作) | IEC 60068-2-6に準拠:5g、150 Hz |
| 気圧(動作) | 79 kPa ... 108 kPa 海抜2000 mまで (ディレーティングなし) |
| 気圧 (保管/移動) | 79 kPa ... 108 kPa 海抜2000 mまで (ディレーティングなし) |
| コーティングを劣化させる物質の影響を受けない | はい |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| EMC指令に適合 | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) 基準B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3(電磁場) 基準A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4(EFTバースト) 基準A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5(サージ) 基準A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6(ラインノイズイミュニティ) 基準A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-4(干渉) タイプ A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-4(伝導妨害) タイプ A | |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 状態表示 | LED:US1、US2(電源)、Fail(アラーム接点)、Ethernetポートごとに2点のLED(Link/ActivityとSpeed) |
| アイテム番号 | 1525939 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNN127 |
| GTIN | 4063151994655 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 6,182 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 4,782 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 15(a), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
-
SD FLASH 2GB - プログラム/コンフィギュレーションメモリ 2988162
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - ソフトウェア 2702889
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 防塵 2832991
-
FL SFP FX - メディアモジュール 2891081
-
FL SFP FX SM - メディアモジュール 2891082
-
FL SFP SX - メディアモジュール 2891754
-
FL SFP SX2 - メディアモジュール 2702397
-
FL SFP LX10-B - メディアモジュール 1025401
-
FL SFP LX - メディアモジュール 2891767
-
FL SFP LX40 - メディアモジュール 1113081
-
FL SFP GT - メディアモジュール 2989420
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - パッチケーブル 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - パッチケーブル 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - パッチケーブル 2832289
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FOパッチケーブル 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - FOパッチケーブル 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - 光ファイバケーブル 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - 光ファイバケーブル 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FOパッチケーブル 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FOパッチケーブル 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - FOパッチケーブル 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - FOパッチケーブル 1115624
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - FOパッチケーブル 1115629
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115596
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - FOパッチケーブル 1115595
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FOパッチケーブル 1115617
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45コネクタ 1656725
-
FL SFP-10G-SR - メディアモジュール 1145046
-
FL SWITCH 5900-P5 - パワーモジュール 1525946
特長
IEEE 802.1AS、割込み優先転送とPROFINETストリームに準拠の画期的なTSNアプリケーションを実現
分散型タイムクリティカルアプリケーションのセットアップ用の広範なオプション
イーサネットネットワークのパフォーマンス、堅牢性、可用性向上
従来型のアプリケーションにもTSNネットワークにも使用可能
FL SWITCH 2300シリーズのすべての機能をサポート