産業用イーサネットスイッチ
FL SWITCH 5900-P5 - パワーモジュール
FL SWITCH 5900-P5
-
パワーモジュール
1525946
マネージドスイッチFL SWITCH 59...の電源。入力電圧範囲100 V AC~240 V AC
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
アプリケーションノート
概要
機器には電源用ケーブルは付属していません。
製品特性
製品の種類
パワーモジュール
絶縁特性
汚染度
2
入力データ
入力電圧
230 V AC (50/60 Hz)
入力定格電圧範囲
100 V AC ... 240 V AC
消費電流
1.2 A (最大)
出力データ
定格出力電圧
12 V DC
出力電流I
max
4.2 A DC
材料仕様
色 (ハウジング)
白のアルミニウム製 (RAL 9006)
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
-10 °C ... 60 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 85 °C
許容湿度(動作時)
10 % ... 95 % (結露なし)
振動(動作)
IEC 60068-2-6に準拠:5g、150 Hz
販売用データ
アイテム番号
1525946
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DNN127
GTIN
4063151994594
1個あたりの重量(梱包を含む)
960 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
660 g
関税率
85176200
生産国
TW
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27040701
ECLASS-15.0
27040701
ETIM
ETIM 10.0
EC002540
認証
cULus認証済み
認証ID: E211994
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c), 7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
必須アクセサリ
PWR-CORD-C14-UK
-
ケーブル
1794705
PWR-CORD-C14-EU
-
ケーブル
1794707
PWR-CORD-C14-US
-
ケーブル
1794708
PWR-CORD-C14-JP
-
ケーブル
1794709
よく検索される
アンマネージドスイッチ
レイヤ3スイッチ
製品 ヘルプ