PWR-CORD-C14-UK - ケーブル
PWR-CORD-C14-UK
-
ケーブル
1794705
タイプGソケット(英国)用C14電源用ケーブル
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
電源用ケーブル
特殊な性質
Length 1.83 m
販売用データ
アイテム番号
1794705
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
DNN1ZZ
GTIN
4067923416390
1個あたりの重量(梱包を含む)
260 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
205 g
関税率
85444290
生産国
TW
分類
ECLASS
ECLASS-15.0
19170492
ETIM
ETIM 10.0
EC003850
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c), 7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ