産業用マネージドイーサネットスイッチFL SWITCH 3000は幅広いネットワーク性能とセキュリティ機能を組合せており、IEEE冗長(STP/RSTP/MST)と回復時間15 msの拡張リング冗長を備えています。独自のウェブカスタマイズ機能により、現在使用しているアプリケーションにはシンプルなユーザーインターフェースを、将来の需要に対しては拡張性のある機能を提供します。光ファイバーと銅線ポート接続が混在しており幅広いアプリケーションに対応します。
FL SWITCH 3012E-2SFX
-
Industrial Ethernet Switch
2891067
マネージドイーサネットスイッチはIEC 61850-3およびIEEE 1613標準を満たしています。10/100 MbpsのRJ45ポート12点と100 MbpsのSFPスロット2点があり、動作温度は-40~+70℃です。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 幅 | 78.6 mm |
| 高さ | 145 mm |
| 奥行き | 125 mm |
| ハウジングの材質 | アルミ |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| Ethernet(RJ45) | |
| 接続方法 | RJ45 |
| 接続方式に関する注意事項 | オートネゴシエーションおよび自動交差 |
| 通信速度 | 10/100 MBit/s |
| 伝送手段 | RJ45ツイストペアによるEthernet |
| 伝送距離 | 100 m |
| チャネル数 | 12 (RJ45ポート) |
| 光ファイバーインターフェース | |
| 接続方法 | SFP |
| 通信速度 | 100 Mbps (全二重) |
| 伝送手段 | SFPモジュールによって異なる |
| 伝送距離 | 最大 40 km (使用するファイバー/SFPモジュールによって異なる) |
| チャネル数 | 2 (SFPポート) |
| 製品の種類 | スイッチ |
| 製品シリーズ | Managed Switch 3000 |
| タイプ | ブロックデザイン |
| MTTF | 35.21 年 (MIL-HDBK-217F規格、温度25°C、動作サイクル100%) |
| スイッチ機能 | |
| 基本機能 | ストア&フォワードスイッチ、拡張リングおよびIEEE冗長、マルチキャスト制御、IGMPスヌーピング、トランキング、ポートおよびタギングVLAN、ポートおよびIEEE 802.1xセキュリティ、SNMP V3およびHTTPSによるセキュリティ、SNTP、ウェブカスタマイズ、ユーザーアカウント |
| 通信用コンタクト制御電圧 | 24 V DC |
| 通信用コンタクト制御電流 | 100 mA |
| 冗長化 | ERR (Extended ring redundancy) |
| 状態および診断表示 | LED: US1、US2(冗長電源)、リンク、動作(ポートごと) |
| セキュリティ機能 | |
| 基本機能 | ストア&フォワードスイッチ、拡張リングおよびIEEE冗長、マルチキャスト制御、IGMPスヌーピング、トランキング、ポートおよびタギングVLAN、ポートおよびIEEE 802.1xセキュリティ、SNMP V3およびHTTPSによるセキュリティ、SNTP、ウェブカスタマイズ、ユーザーアカウント |
| ローカル診断 | US1、US2 電源 緑色LED |
| LNK/ACT リンク状態/データ伝送 緑色LED | |
| 規準状態での最大損失電力 | 7.49 W |
| テストセクション | 電源/機能保護接地 500 V 1 最小 |
| 通信媒体 | 銅 |
| 電源 | |
| 電源 (DC) | 24 V DC (冗長) |
| 電圧範囲 | 12 V DC ... 48 V DC |
| 残存リプル | 3.6 VPP (許容電圧範囲内) |
| 通常電流消費 | 312 mA (約 US = 24 V DC) |
| 機能 | |
| 通信用コンタクト制御電圧 | 24 V DC |
| 通信用コンタクト制御電流 | 100 mA |
| 電源 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| プラグ式 | あり |
| 単線接続サイズ | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 12 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 気圧(動作) | 57 kPa ... 108 kPa (海抜4850 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 57 kPa ... 108 kPa (海抜4850 mまで) |
| 適合/認証 | |
| 適合 | CE準拠 |
| ノイズイミュニティ | IEC 61850-3、IEEE 1613、EN 61000-6-2: 2005 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 機能 | |
| 基本機能 | ストア&フォワードスイッチ、拡張リングおよびIEEE冗長、マルチキャスト制御、IGMPスヌーピング、トランキング、ポートおよびタギングVLAN、ポートおよびIEEE 802.1xセキュリティ、SNMP V3およびHTTPSによるセキュリティ、SNTP、ウェブカスタマイズ、ユーザーアカウント |
| 状態表示 | LED: US1、US2(冗長電源)、リンク、動作(ポートごと) |
| アイテム番号 | 2891067 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNN125 |
| GTIN | 4046356773676 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 1,634.6 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 1,626.1 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
-
-
FL SFP FX - メディアモジュール 2891081
-
FL SFP FX SM - メディアモジュール 2891082
-
DT-LAN-CAT.6+ - サージ保護機器 2881007
-
FL SEC PAC 4TX - ポートガードセキュリティエレメント 2832865
-
FL DIN RA - DINレールアダプタ 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 防塵 2832991
-
E/NS 35 N - エンドブラケット 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - パッチケーブル 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - パッチケーブル 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - パッチケーブル 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - パッチケーブル 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - パッチケーブル 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - パッチケーブル 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - パッチケーブル 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - パッチケーブル 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - パッチケーブル 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FOパッチケーブル 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - FOパッチケーブル 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - 光ファイバケーブル 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - 光ファイバケーブル 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FOパッチケーブル 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FOパッチケーブル 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - FOパッチケーブル 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - FOパッチケーブル 1115624
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - FOパッチケーブル 1115629
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115596
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - FOパッチケーブル 1115595
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FOパッチケーブル 1115617
特長
IEC 61850準拠のネットワーク構造
IEEE 1613