組込みのI/O付きバスカプラはSercos®ネットワークでの使用を目的としており、Inline I/Oシステムへのリンクとなっています。 最大63点のInline機器をバスカプラに接続できます。 バスカプラは、最大16台 のPCP機器をサポートします。 対応するSDDMLファイルは、Inlineステーションをプログラミングシステムに組み込むために利用することができます。 このファイルは、phoenixcontact.net/product/2692380からダウンロードできます。
IL S3 BK DI8 DO4 2TX-PAC
-
バスカプラ
2692380
Inline、バスカプラ、Sercos、RJ45メスコネクタ、デジタル入力: 8、24 V DC、接続テクノロジ: 3線式、デジタル出力: 4、24 V DC、500 mA、接続テクノロジ: 3線式、ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s / 2 Mbit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタ、マーキングフィールド、終端プレートを含む
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 80 mm |
| 高さ | 119.8 mm |
| 奥行き | 71.5 mm |
| 寸法のメモ | オスコネクタ仕様 |
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 色 (ハウジング) | 緑 (RAL 6021) |
| Sercos | |
| インターフェースの数 | 2 |
| 接続方法 | RJ45メスコネクタ |
| インラインローカルバス | |
| インターフェースの数 | 1 |
| 接続方法 | Inlineデータジャンパ |
| 通信速度 | 500 kbit/s / 2 Mbit/s (自動検出、システムの組合せなし) |
| Sercos | |
| 機器の種類 | sercosスレーブ |
| システム制限 | |
| サポートされるデバイスの数 | 最大 63 (ステーションごと) |
| 接続可能なローカルバスデバイスの数 | 最大 63 |
| パラメータチャネル付き装置の数 | 最大 16 |
| サポートするリモートバス分岐端子台の数 | 0 |
| プログラミングデータ | |
| 抵抗長さ(マスタ) | 512 バイト |
| デジタル: | |
| 入力名 | デジタル入力 |
| 入力内容 | EN 61131-2クラス1 |
| 入力数 | 8 |
| 接続方法 | インラインコネクタ |
| 接続方式 | 3線式 |
| 入力電圧 | 24 V DC |
| 入力電圧範囲「0」信号 | -30 V DC ... 5 V DC |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 15 V DC ... 30 V DC |
| 定格入力電圧範囲UIN | 24 V DC |
| 入力定格電流(UIN時) | 通常 3 mA |
| 電流の流れ | 最大3 mAに制限 |
| センサまでの許容電線長さ | 100 m |
| チャネルあたり典型入力電流 | 通常 3 mA |
| 応答時間 | およそ 500 µs |
| 保護回路 | 極性保護; サージ抑制ダイオード |
| デジタル: | |
| 出力名 | デジタル出力 |
| 接続方法 | インラインコネクタ |
| 接続方式 | 3線式 |
| 出力数 | 4 |
| 保護回路 | 短絡および過負荷保護; 出力ドライバのフリーホイール回路 |
| 出力電圧 | 24 V DC -1 V (定格電流時) |
| 回路遮断にかかる電圧の限界 | およそ -30 V |
| 各出力の最大定格電流 | 最大 500 mA |
| モジュールあたり最大出力定格電流 | 最大 2 A |
| 定格出力電圧 | 24 V DC |
| 接地接続中断によるスイッチング容量 | 通常 100 mW (負荷抵抗1 kΩ時) |
| スイッチオフ時の出力電圧 | 最大 500 mV |
| スイッチオフ時の出力電流 | 最大 500 µA (ロードされていない場合、設定されていない出力でも電圧を測定することができます。) |
| 定格負荷、誘導性 | 12 VA (1.2 H、48 Ω) |
| 定格負荷、ランプ | 12 W |
| 定格負荷、抵抗 | 12 W |
| 抵抗定格負荷をオフにする場合の信号遅延 | 最大 250 µs (0.5 Aの負荷の場合) |
| 抵抗定格負荷をオンにする場合の信号遅延 | 最大 50 µs (0.5 Aの負荷の場合) |
| 誘導性定格負荷を接続した場合の最大動作周波数 | 0.5 Hz (1.2 H、48 Ω) |
| 過負荷時の動作 | 自動再起動 |
| 誘導性負荷での動作 | 出力が破壊される可能性あり |
| 電圧スイッチオフ時の動作 | 出力は電源に即座に反応 |
| 短パルスに対する最大逆電圧 | 耐最大逆電圧 |
| 許容逆電圧抵抗 | 最大 2 A |
| 信号遅延 | < 40 µs (ton、無負荷) |
| < 50 µs (ton、負荷 = 0.5 A) | |
| < 350 µs (toff、無負荷) | |
| < 235 µs (toff、負荷 = 0.5 A) | |
| 過電流シャットダウン | 最小 0.7 A |
| スイッチ切断時の接地接続中断による出力電流 | 最大 25 mA |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| 製品シリーズ | Inline |
| タイプ | モジュラー |
| 製品内容 | Inlineコネクタ、マーキングフィールド、終端プレートを含む |
| チャネル数 | 12 |
| 診断メッセージ | デジタル出力の短絡または過負荷 あり |
| センサ電源エラー あり | |
| アクチュエータ電源の不具合 あり | |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 汚染度 | 2 (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 規準状態での最大損失電力 | 6.8 W |
| 保護回路 | サージ保護、電源電圧の逆極性保護; 35 Vサプレッサダイオード |
| 電位: バスカプラ電源UBK、通信パワーUL(7.5 V)、アナログ電源UANA(24 V)はバスカプラ電源から生成 | |
| 電源 | 24 V DC (インラインコネクタ経由) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 最大 1 A (最大数の接続I/O端子台で) |
| 通常 60 mA (I/O端子台非接続) | |
| 電位: 通信パワー(UL) | |
| 電源 | 7.5 V DC |
| 電源 | 最大 0.8 A |
| 電位: アナログモジュール(UANA)の電源 | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 電源 | 最大 0.5 A |
| 電位: 主要回路(UM)の電源 | |
| 電源 | 24 V DC (インラインコネクタ経由) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 電源 | 最大 8 A (UM + USの合計) |
| 消費電流 | 最大 8 A |
| 最小 3 mA (接続された周辺機器なし) | |
| 電位: セグメント電源(US) | |
| 電源 | 24 V DC (インラインコネクタ経由) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 電源 | 最大 8 A (UM + USの合計) |
| 消費電流 | 最大 8 A |
| 最小 3 mA (接続された周辺機器なし) | |
| 接続技術 | |
| 連続名 | インラインコネクタ |
| インラインコネクタ | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 単線接続サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 機械的試験 | |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 5g |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 25g |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| アイテム番号 | 2692380 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI11C |
| GTIN | 4046356325882 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 343.6 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 298 g |
| 関税率 | 85389091 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
UL Listed
認証ID: FILE E 140324cUL Listed
認証ID: FILE E 140324| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: N/A) |
| SCIP | 304c9b95-6ddf-430e-8bc3-3711d6286f17 |
互換性のある製品
-
CLIPFIX 35 - エンドブラケット 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - エンドブラケット 3022276
-
E/UK - エンドブラケット 1201442
-
E/AL-NS 35 - エンドブラケット 1201662
-
IL BKDIO-PLSET - コネクタセット 2878599
-
IB IL FIELD 8 - マーキングフィールド 2727515
-
EMT (62X46)R - 挿入ラベル 0800059
-
IB IL FIELD 2 - マーキングフィールド 2727501
-
EMT (62X10)R - 挿入ラベル 0800057
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45コネクタ 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45コネクタ 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - 通信用ケーブル 2744814
-
FL CAT5 FLEX - 設置ケーブル 2744830
-
FL CRIMPTOOL - 組立て工具 2744869
-
DT-LAN-CAT.6+ - サージ保護機器 2881007
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8/.../... - ネットワークケーブル 1411842
特長
2 つのイーサネットポート
ローカルバス(500 kbpsまたは2 Mbps)における伝送速度の自動検出
デジタル入力 8点、デジタル出力 4点(オンボード)
sercos IIIの最小サイクルタイムは250 µs
モジュラーI/O装置のFSP-IO(Function Specific Profile-IO、機能固有プロファイルIO)
最大6 か所でリアルタイム接続
Sercosネットワーク接続機器のホットプラグ
診断トレース
インターネットプロトコルサービス(IPS)
Sercos仕様V1.3.1
Sercos診断LED Sおよび通信位相LED CP