組込みのI/O付きバスカプラはPROFINETネットワークでの使用を目的としており、Inline I/O機器へのリンクとなっています。 最大61点のInline機器をバスカプラに接続できます。 バスカプラは、最大16台 のPCP機器をサポートします。
IL PN BK DI8 DO4 2TX-PAC
-
バスカプラ
2703994
Inline、バスカプラ、PROFINET、RJ45メスコネクタ、デジタル入力: 8、24 V DC、接続テクノロジ: 3線式、デジタル出力: 4、24 V DC、500 mA、接続テクノロジ: 3線式、ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s / 2 Mbit/s、保護等級: IP20
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 80 mm |
| 高さ | 119.8 mm |
| 奥行き | 71.5 mm |
| 寸法のメモ | オスコネクタ仕様 |
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 使用上の制限 | |
| CCCexの注記 | 中国では防爆エリアでの使用は認められていません。 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 色 (ハウジング) | 緑 (RAL 6021) |
| サポートされるプロトコル | PROFINET |
| TFTP | |
| LLDP | |
| ICMP | |
| SNMPv1 | |
| MRP (ファームウェア 3.21以降) | |
| PROFINET | |
| インターフェースの数 | 2 |
| 接続方法 | RJ45メスコネクタ |
| 接続方式に関する注意事項 | オートネゴシエーションおよび自動交差 |
| 通信速度 | 100 Mbps (PROFINET準拠) |
| 伝送手段 | RJ45ツイストペアによるEthernet |
| インラインローカルバス | |
| 接続方法 | Inlineデータジャンパ |
| 通信速度 | 500 kbit/s / 2 Mbit/s (自動検出、システムの組合せなし) |
| システム制限 | |
| プロセスデータの数 (入力データ) | 最大 244 バイト |
| プロセスデータの数 (出力データ) | 最大 244 バイト |
| サポートされるデバイスの数 | 最大 63 (ステーションごと) |
| 接続可能なローカルバスデバイスの数 | 最大 61 (オンボードI/Oは2台の機器) |
| パラメータチャネル付き装置の数 | 最大 16 |
| サポートするリモートバス分岐端子台の数 | 0 |
| PROFINET | |
| デバイス機能 | PROFINET装置 |
| 更新速度 | 最小 1 ms (バスシステムのサイズによる) |
| プログラミングデータ | |
| 入力アドレスエリア | 8 ビット |
| 出力アドレスエリア | 4 ビット |
| 抵抗長さ(バス) | 16 ビット |
| 抵抗長さ(マスタ) | 512 バイト |
| デジタル: | |
| 入力名 | デジタル入力 |
| 入力内容 | EN 61131-2クラス1 |
| 入力数 | 8 |
| 接続方法 | インラインコネクタ |
| 接続方式 | 3線式 |
| 入力電圧 | 24 V DC |
| 入力電圧範囲「0」信号 | -30 V DC ... 5 V DC |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 15 V DC ... 30 V DC |
| 定格入力電圧範囲UIN | 24 V DC |
| 入力定格電流(UIN時) | 通常 3 mA |
| 電流の流れ | 最大3 mAに制限 |
| センサまでの許容電線長さ | 100 m |
| チャネルあたり典型入力電流 | 通常 3 mA |
| 応答時間 | およそ 500 µs |
| フィルタ時間 | 3 ms |
| 信号変換遅延(0から1) | 5 ms |
| 信号変換遅延(1から0) | 5 ms |
| デジタル: | |
| 出力名 | デジタル出力 |
| 接続方法 | インラインコネクタ |
| 接続方式 | 3線式 |
| 出力数 | 4 |
| 保護回路 | 短絡および過負荷保護; 出力ドライバのフリーホイール回路 |
| 出力電圧 | 24 V DC -1 V (定格電流時) |
| 回路遮断にかかる電圧の限界 | およそ -30 V |
| 各出力の最大定格電流 | 最大 500 mA |
| モジュールあたり最大出力定格電流 | 最大 2 A |
| 定格出力電圧 | 24 V DC |
| スイッチオフ時の出力電流 | 最大 10 µA (ロードされていない場合、設定されていない出力でも電圧を測定することができます。) |
| 定格負荷、誘導性 | 12 VA (1.2 H、48 Ω) |
| 定格負荷、ランプ | 12 W |
| 定格負荷、抵抗 | 12 W |
| 抵抗定格負荷をオフにする場合の信号遅延 | 最大 250 µs (in the case of 0.5 A load) |
| 抵抗定格負荷をオンにする場合の信号遅延 | 最大 50 µs (in the case of 0.5 A load) |
| 誘導性定格負荷を接続した場合の最大動作周波数 | 0.5 Hz (1.2 H、48 Ω) |
| 短絡による反応時間 | 1,2 ms |
| 過負荷時の動作 | 自動再起動 |
| 誘導性負荷での動作 | 出力が破壊される可能性あり |
| 電圧スイッチオフ時の動作 | 出力は電源に即座に反応 |
| 短パルスに対する最大逆電圧 | 耐最大逆電圧 |
| 許容逆電圧抵抗 | 最大 2 A |
| 信号遅延 | 通常 1.2 ms |
| 過電流シャットダウン | 最小 0.7 A |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| 製品シリーズ | Inline |
| タイプ | モジュラー |
| チャネル数 | 12 |
| 診断メッセージ | デジタル出力の短絡または過負荷 あり |
| センサ電源エラー あり | |
| アクチュエータ電源の不具合 あり | |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 汚染度 | 2 (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 規準状態での最大損失電力 | 4.6 W |
| 電位 | |
| 保護回路 | サージ保護(セグメント電源、主電源、バスカプラ電源); サプレッサダイオード、DC 35 V |
| 逆極性保護(セグメント電源、主電源、バスカプラ電源); サプレッサダイオード、DC 35 V | |
| 電位: バスカプラ電源UBK、通信パワーUL(7.5 V)、アナログ電源UANA(24 V)はバスカプラ電源から生成 | |
| 電源 | 24 V DC (インラインコネクタ経由) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 最大 0.91 A (最大数の接続I/O端子台で) |
| 通常 138 mA | |
| 電位: 通信パワー(UL) | |
| 電源 | 7.5 V DC |
| 電源 | 最大 0.8 A DC (ディレーティングに注意すること) |
| 電位: アナログモジュール(UANA)の電源 | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 電源 | 最大 0.5 A DC (ディレーティングに注意すること) |
| 電位: 主要回路(UM)の電源 | |
| 電源 | 24 V DC (インラインコネクタ経由) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 電源 | 最大 8 A DC (UM + USの合計) |
| 消費電流 | 最大 8 A DC |
| 最小 3 mA (接続された周辺機器なし) | |
| 電位: セグメント電源(US) | |
| 電源 | 24 V DC (インラインコネクタ経由) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 電源 | 最大 8 A DC (UM + USの合計) |
| 消費電流 | 最大 8 A DC |
| 最小 3 mA (接続された周辺機器なし) | |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: PROFINETインターフェース1/PROFINETインターフェース2 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: PROFINETインターフェース1/通信パワー(UBK、UL、UANA) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: PROFINETインターフェース1/I/O(UM、US) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: PROFINETインターフェース1/機能接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: PROFINETインターフェース2/通信パワー(UBK、UL、UANA) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: PROFINETインターフェース2/I/O(UM、US) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: PROFINETインターフェース2/機能接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 通信パワー(UBK、UL、UANA) / I/O (UM、US) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 通信パワー(UBK、UL、UANA)/機能接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: I/O (UM、US) / 機能接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 接続技術 | |
| 連続名 | インラインコネクタ |
| インラインコネクタ | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 単線接続サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C (ディレーティングに注意すること) |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 機械的試験 | |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 5g |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 25g |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| アイテム番号 | 2703994 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI11A |
| GTIN | 4046356041164 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 331.6 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 335.7 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | ad0c7e4a-f3b0-4bbf-9667-399c1f5acb09 |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 12.23 kg CO2e |
互換性のある製品
-
CLIPFIX 35 - エンドブラケット 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - エンドブラケット 3022276
-
E/UK - エンドブラケット 1201442
-
E/AL-NS 35 - エンドブラケット 1201662
-
IL BKDIO-PLSET - コネクタセット 2878599
-
IB IL FIELD 8 - マーキングフィールド 2727515
-
EMT (62X46)R - 挿入ラベル 0800059
-
IB IL FIELD 2 - マーキングフィールド 2727501
-
EMT (62X10)R - 挿入ラベル 0800057
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45コネクタ 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45コネクタ 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - 通信用ケーブル 2744814
-
FL CAT5 FLEX - 設置ケーブル 2744830
-
FL CRIMPTOOL - 組立て工具 2744869
-
DT-LAN-CAT.6+ - サージ保護機器 2881007
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8/.../... - ネットワークケーブル 1411842
特長
イーサネットツイストペア2点、802.3準拠、オートネゴシエーションおよびケーブル自動判別機能付き
伝送速度100 Mbps
PROFINETコントローラ経由のIPパラメータ設定
8極RJ45ジャックを介したPROFINETネットワークへの接続
イーサネットインターフェースとロジック間を電気的に絶縁
イーサネットTCP/IP(100 Base-TX、SNMP経由の管理)
最大61点のInlineデバイスを接続
PCPデバイスを16台まで接続
対応プロトコル:SNMPv1、TFTP、PROFINET、LLDP、ICMP、MRP(ファームウェア3.21以降)
PROFINET IRT(ファームウェア 4.00以降)
PROFINET仕様V2.3準拠(ファームウェア 4.00以降)
PROFINET Netload Class III(ファームウェア4.00以降)
デジタル入力 8点、デジタル出力 4点(オンボード)
ローカルバス(500 kbpsまたは2 Mbps)における伝送速度の自動検出
PROFIsafeアプリケーションに認定