バスカプラはPROFIBUSネットワークでの使用を目的としており、Inline I/Oシステムへのリンクとなっています。 最大63点のInline機器をバスカプラに接続できます。 バスカプラは、最大16台 のPCP機器をサポートします。 対応するGSDファイルは、Inlineステーションをプログラミングシステムに組み込むために利用することができます。 このファイルはこちらの製品ページよりダウンロードいただけます。www.phoenixcontact.com/products このバスカプラはPROFIsafeモジュールをサポートしていません。IL PB BK DI8 DO4/EF-PACバスカプラを使用してください。 このバスカプラは、本質的に安全なInline端子または対応する電源端子および断路端子台、すなわちすべてのIB IL EX ...製品をサポートしていません。IL PB BK DI8 DO4/EF-PACバスカプラを使用してください。
IL PB BK DP/V1-PAC
-
バスカプラ
2862246
Inline、バスカプラ、PROFIBUS DP、D-SUB-9メスコネクタ、ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
UL Listed
認証ID: E140324cUL Listed
認証ID: E140324cUL Listed
認証ID: E199827UL Listed
認証ID: E199827互換性のある製品
特長
9極経由のINTERBUS接続 D-SUBソケット
PROFIBUSデータ伝送速度は9.6 Kps~12 Mbps
PROFIBUSインターフェースとロジックを電気的に絶縁
PROFIBUSアドレスを設定するDIPスイッチ
0~126でサポートされているPROFIBUSアドレス
クラス1およびクラス2マスタのDP/V1