RAD-NAM4-IFS - I/O拡張モジュール
2316275

Radioline―RadiolineおよびPROFIBUS PA MUX I/O機器で使用するI/O拡張モジュール、4 NAMURデジタル入力モジュール NAMUR近接センサ規格EN 60947-5-6準拠、DINレールに取付けられたT-BUSコネクタ経由でRadiolineシステムおよびFB-MUX/HS...PA用のヘッドステーションと通信。このモジュールはチャネル同士が絶縁されています。

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細










特長

-40 °C ... +70 °Cの拡張温度範囲
稼働中でも簡単にモジュール交換(ホットスワップ)
サムホイールで簡単に開始
ゾーン2での使用を認定