フィールドバスPA マルチプレクサのヘッドステーションにより、標準のRadioline I/OモジュールをProfibus PAネットワークに組み込むことが可能になります。FB-MUX/HS/PAには、異なるIOコンフィグレーションに対して5つのプロファイルソフトウェアバージョンが設けられています。
FB-MUX/HS/DI24/PA
-
マルチプレクサ
1005332
ヘッドステーションFB-MUX/HS/DI24/PAは、6台までの4チャネルデジタル入力モジュール(RAD-DI4-IFS)、6台の4チャネルNAMURデジタル入力モジュール(RAD-NAM4-IFS)、3台の8チャネルデジタル入力モジュール(RAD-DI8-IFS)、または最大合計24チャネルのモジュールの任意の組合せが可能です。このコンフィグレーションは高密度デジタル入力ソリューションとして使用可能です。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
アプリケーションのニーズに応じて拡張可能
5つのアプリケーション特有のヘッドステーションにより、現場での簡単な実装が可能
EDD、GSD、またはDTMのデータファイルを用いてホストシステムへの簡単な組込み
すべてのI/Oフィールド信号と標準PROFIBUS PAケーブルとの接続
ヘッドステーションが事前設定されているため、ソフトウェアは不要
IECEx CoC
UL Listed
ATEX Zone 2に最適