フィールドバスPA マルチプレクサのヘッドステーションにより、標準のRadioline I/OモジュールをProfibus PAネットワークに組み込むことが可能になります。FB-MUX/HS/PAには、異なるIOコンフィグレーションに対して5つのプロファイルソフトウェアバージョンが設けられています。
FB-MUX/HS/DIO-NAM/PA
-
マルチプレクサ
2316270
ヘッドステーションFB-MUX/HS/DIO-NAM/PAは、3台までの4チャネルNAMURデジタル入力モジュール(RAD-NAM4-IFS)および2台の4チャネルデジタル出力モジュール(RAD-DOR4-IFS)とともに使用することができます。このコンフィグレーションはバルブカプラソリューションとして使用して、バルブの位置の開閉および監視を行うことができます。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
UL Listed
ATEX Zone 2に最適
アプリケーションのニーズに応じて拡張可能
5つのアプリケーション特有のヘッドステーションにより、現場での簡単な実装が可能
EDD、GSD、またはDTMのデータファイルを用いてホストシステムへの簡単な組込み
IECEx CoC
ヘッドステーションが事前設定されているため、ソフトウェアは不要
すべてのI/Oフィールド信号と標準PROFIBUS PAケーブルとの接続