ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-2-SP - ハイブリッドモータスタータ
2901063

電子式コンタクタ、三相ACモーターを逆転、最大AC 550 V、入力:DC 24 V、出力電流:2.4 A、熱式保護、クラス10トリップ特性、不足負荷検出なし。

製品の詳細









互換性のある製品



特長

幅22.5 mm
配線時間を短縮
寿命が長い
省スペース
三相ループブリッジ
バイメタル機能向けの調整可能な電流
低摩耗スイッチング