ELR H5-I-PT/500AC-3-IFS - ハイブリッドモータスタータ
2905146

三相ACモータ可逆ネットワーク対応電子式コンタクタ、最大AC 500 V、出力電流:3A、可変式過負荷保護、SIL 3/PLeまで対応した安全機能、ねじ接続式、DINレールコネクタ付属。

製品の詳細








互換性のある製品



特長

幅22.5 mm
配線時間を短縮
省スペース
寿命が長い
三相ループブリッジ
バイメタル機能向けの調整可能な電流
低摩耗スイッチング