ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-2 - ハイブリッドモータスタータ
2900567

電子式コンタクタ、三相ACモーターを起動、最大AC 500 V、出力電流:2.4 A、制御電圧:DC 24 V、可変式過負荷保護および安全機能、SIL 3/PL eに準拠、ねじ接続式。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

幅22.5 mm
セーフティレベルはIEC 61508-1:SIL 3、ISO 13849:PL eに準拠
配線時間を短縮
寿命が長い
省スペース
三相ループブリッジ
バイメタル機能向けの調整可能な電流
低摩耗スイッチング