NBC-MSY/ 2,0-94H SCO - ハイブリッドケーブル
1407488

ハイブリッドケーブル、Ethernetハイブリッド CAT5 (100 Mbps)、8-極、PUR ハロゲンフリー、黒 RAL 9005、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: Y / IP67、上 片側フリー、ケーブル長: 2 m、Power with Ethernet (PWE)

製品の詳細








互換性のある製品