NBC-MSY/10,0-94H SCO
-
ハイブリッドケーブル
1407490
ハイブリッドケーブル、Ethernetハイブリッド CAT5 (100 Mbps)、8-極、PUR ハロゲンフリー、黒 RAL 9005、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: Y / IP67、上 片側フリー、ケーブル長: 10 m、Power with Ethernet (PWE)
製品の詳細
概要 | さまざまなケーブルタイプとケーブル長での他の製品については、アクセサリのセクションでご覧いただけます。 |
製品ライン | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
アプリケーション | 標準 |
センサの種類 | Ethernetハイブリッド |
極数 | 8 |
ケーブル引込み口の数 | 1 |
シールド用 | あり |
キーイング | Y |
バスシステム | Ethernet |
信号の種類/カテゴリ | Ethernetハイブリッド CAT5 (IEC 11801)、 100 Mbps |
状態表示 | なし |
状態表示あり | なし |
定格電圧UN | 48 V AC (電源およびデータ) |
50 V DC (電源およびデータ) | |
標準規格 IN | 6 A (電源) |
0.5 A (データ) | |
通信媒体 | 銅 |
通信速度 | 100 Mbps |
接続1 | |
寸法図 |
M12ハイブリッドプラグのピンアサイン、8極、Yコーディング、ピン側のビュー
|
型式 | M12 プラグ、 ストレート、 8-極、 シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、 キーイング: Y |
極数 | 8 |
シールド用 | あり |
シールド | Advanced Shielding Technology |
信号の種類/カテゴリ | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801)、 100 Mbps |
PROFINET CAT5 (IEC 11801)、 100 Mbps | |
挿抜回数 | ≥ 100 |
絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
サージ電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 3 |
締付けトルク | 0.4 Nm |
部材 お問い合わせ先 | CuZn |
部材 コンタクト表面 | Ni/Au |
部材 コンタクトキャリア | PA 6.6 |
部材 ねじ接続方式 | 亜鉛ダイカスト、ニッケル合金 |
部材 グリップ本体 | TPU、難燃性、自己消火型 |
部材 シール | FKM |
UL94難燃性クラス | V0 |
保護等級 | IP65 |
IP67 | |
使用周囲温度 | -25 °C ... 85 °C |
標準割当て | M12プラグコネクタ |
標準/規則 | IEC 61076-2-113 |
接続 2 | |
型式 | 片側フリー |
導体の長さ | 10 m |
Ethernetハイブリッド [94H] | |
寸法図 |
|
ケーブル重量 | 87 kg/km |
UL AWLスタイル | 20963 (80°C/30 V) |
極数 | 8 |
シールド用 | あり |
ケーブルタイプ | Ethernetハイブリッド [94H] |
電線構造 | 1x4xAWG26 + 1x4xAWG20 |
導体構造、信号線 | 19x 0.10 mm |
AWG信号ライン | 26 |
導体構造、電源 | 19x 0.20 mm |
AWG電源 | 20 |
電線断面積 | 4x 0.15 mm² (データ) |
4x 0.6 mm² (電源) | |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.05 mm (データ) |
1.4 mm (電源) | |
ケーブル外径 | 7.60 mm ±0.2 mm |
外部シース素材 | PUR |
外部シース、色 | 黒 RAL 9005 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | PP (データ) |
PP (電源) | |
単線、色 | 白/オレンジ、オレンジ、白/緑、緑、白、青、茶、黒 |
全ツイスト | 星形カッドx1、4線にフィルx2を接続 |
光シールドカバー | 85 % |
絶縁抵抗 | ≥ 5 GΩ*km |
ループ抵抗 | ≤ 280.00 Ω/km (データ) |
≤ 34.60 Ω/km (電源) | |
伝送インピーダンス | 100 Ω ±15 Ω (4 MHz ... 100 MHz) |
実効容量 | 定格 50 nF (キロメートル単位) |
差動インピーダンス | 100 Ω ±5 % (100 MHz時) |
定格電圧、ケーブル | ≤ 50 V (ピーク値、ハイパワーアプリケーション非対応) |
テスト電圧、コア/コア | 1500 V (50 Hz、1 分) |
テスト電圧、コア/シールド | 1500.00 V (50 Hz、1 分) |
最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
最小曲げ半径、固定 | 38 mm |
最小曲げ半径、可動 | 76 mm |
動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 2000000、 移動距離: 4.5 m、 移動速度: 3 m/s、 加速度: 4 m/s² |
導体張力 | 70 N (可動設置用DIN EN 50565-1準拠) |
240 N (固定設置用DIN EN 50565-1準拠) | |
終端付近でのクロストーク減衰(NEXT) | 56.3 dB (4 MHz時) |
50.3 dB (10 MHz時) | |
47.2 dB (16 MHz時) | |
45.8 dB (20 MHz時) | |
42.9 dB (31.25 MHz時) | |
38.4 dB (62.5 MHz時) | |
35.3 dB (100 MHz時) | |
シールド減衰 | 6 dB (4 MHz時) |
9.5 dB (10 MHz時) | |
12.1 dB (16 MHz時) | |
13.5 dB (20 MHz時) | |
17.1 dB (31.25 MHz時) | |
24.8 dB (62.5 MHz時) | |
32 dB (100 MHz時) | |
≥ 80.00 dB (30~125 MHz) | |
ハロゲンフリー | IEC 60754準拠 |
DIN VDE 0472 part 815に準拠 | |
難燃性 | UL 1581, section 1061準拠 |
UL 1581, section 1061準拠 | |
耐油性 | IEC 60811-2-1準拠 |
VDE 0282 Part 10準拠 | |
その他の耐性 | 低粘着力 |
特殊な性質 | 塗装やニスによるコーティングを妨げる物質からフリー |
シリコンフリー | |
使用周囲温度 | -40 °C ... 90 °C (ケーブル、固定設置) |
-30 °C ... 70 °C (ケーブル、可動設置) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 |
IP67 | |
IP65/IP67 | |
使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 90 °C (M12プラグコネクタ) |
標準割当て | M12プラグコネクタ |
標準/仕様 | IEC 61076-2-113 |
アイテム番号 | 1407490 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AF1CML |
GTIN | 4046356777896 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 895.1 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 895.1 g |
関税率 | 85444210 |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - シーリングキャップ 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - 固定クリップ 1558988
-
WP-CTA POM 13,0 BK - 保護ホースアダプタ 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - 保護ホース 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - 保護ホース 3240839
-
TSD 04 SAC - トルクドライバ 1208429
-
TSD-M 1,2NM - トルクドライバ 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - ビット用アダプタ 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432
-
CUTFOX 12 - ケーブルカッター 1212128
-
CUTFOX-S VDE - ニッパ 1212207
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - 剥き線工具 1657407
-
MICROFOX-SP-1 - ニッパ 1212487
-
WIREFOX 4 - 剥き線工具 1212156
-
WIREFOX-E 4 - 剥き線工具 1212704
-
WIREFOX 10 - 剥き線工具 1212150