HC-STA-D15-SLWS-2SSM20-EL-AL
-
ハウジング
1424364
パネル取付け用ハウジング D15、 シングルロッキングラッチ付き、 部材: ダイキャストアルミニウム、耐塩水性、 ケーブル挿入口: 2、 サイド、 2x M20、 高さ: 52 mm、 ケーブルグランド: なし、 標準
製品の詳細
製品ライン | ロッキングラッチ付きハウジング |
ハウジングタイプ | パネル取付け用ハウジング |
製品シリーズ | HC-STA-D |
アプリケーション | 標準 |
タイプ | D15 |
ケーブル引込み口の数 | 2 |
ネジ接続の種類 | 2x M20 |
ケーブル引込口 | サイド |
Pgねじ接続方式 | なし |
外形寸法 |
|
幅 | 51 mm |
高さ | 52 mm |
長さ | 80 mm |
穴径 | 4.5 mm |
UL 94難燃性クラス | V0 (嵌合ロック) |
ハウジングの材質 | ダイキャストアルミニウム、耐塩水性 |
ハウジング表面材質 | コーティングなし |
ロッキングラッチ材質 | PA |
機械的仕様 | |
ネジ接続の種類 | 2x M20 |
ロッキングタイプ | ラッチ |
締付けトルク | 0.8 Nm ... 1.2 Nm (表面取付けハウジングのM4取付けねじ用) |
組立てに関する注意事項 | 1箇所の開口部はプラスチック製フィルプラグでシールされておりドライバで開けることができます。 |
周囲条件 | |
保護等級 | IP66 |
IP67 | |
耐衝撃度 | IK08 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 125 °C |
アイテム番号 | 1424364 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AF7APE |
GTIN | 4055626371061 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 173.2 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 169.6 g |
関税率 | 85389099 |
生産国 | CN |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - ケーブルグランド 1411163
-
G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - ケーブルグランド 1411189
-
G-INS-M20-M68N-SNES-S - ケーブルグランド 1424543
-
A-INSP-M20-65N-P-BK - ねじプラグ 1415206
-
HC-M-BS-M20 - ねじプラグ 1645846
-
HC-M-D15-MF-HB - モジュールキャリアフレーム 1062122
-
HC-D15-BC-HI-PLBK - 保護カバー 1414673
-
HC-D15-BCFS-PR-BK - 保護カバー 1346518
-
HC-D15-SL-PLBK - ハウジングブラケット 1414667
-
WP-G HF IP66 M20 BK - コンジットアダプタ 3240898
-
WP-G HF IP69K M20 BK - コンジットアダプタ 3240884
-
WP-GA HF IP66 M20 BK - コンジットアダプタ 3240926
-
WP-GA HF IP69K M20 BK - コンジットアダプタ 3240912
-
WP-GR HF IP66 M20 BK - コンジットアダプタ 3240954
-
WP-GR HF IP69K M20 BK - コンジットアダプタ 3240940
-
WP-G PP HF M20 - コンジットアダプタ 3240998
-
WP-GT PP HF M20 - コンジットアダプタ 3241012
-
WP-G BRASS IP40 M20 - コンジットアダプタ 3241047
-
WP-GT BRASS M20 - コンジットアダプタ 3241033
-
WP-G BRASS IP65 M20 - コンジットアダプタ 3241061