ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

HC-STA-B48-SHWS-2SSM32-EMC-AL - ハウジング
1424867

パネル取付け用ハウジング B48、 シングルロッキングラッチ付き、 部材: ダイキャストアルミニウム、耐塩水性、 ケーブル挿入口: 2、 サイド、 2x M32、 高さ: 99 mm、 ケーブルグランド: なし、 標準

製品の詳細









互換性のある製品



特長

電磁干渉発生時は良好にシールド