cULus認証済み
認証ID: E468743| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 30 A | - 10 | ||
コンタクトインサート、極数: 6+PE、 サイズ: B16、 電源コンタクト: 6、 制御用コンタクト: 0、 極当りの結線数: 1、 メス、 プッシュイン接続、 400 V、35 A、 1.5 mm2 ... 6 mm2、 アプリケーション: 電源
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 30 A | - 10 | ||