モバイル携帯デバイス、バッテリー駆動、0.5 mm2のテープ付きフェルール(機能先端付き)、PVC絶縁導体(H05V-K)に最適、CUTFOX 12ケーブルカッター、廃棄物の案内板2、エラー修正用サービスツール、および0.5 mm2のフェルールストリップx 1、を堅牢なケースに梱包。
CF CRIMPHANDY 0,5
-
自動剥き圧着機
1212463
製品の詳細
互換性のある製品
特長
自動監視機能のおかげで常に最適な結果を
バッテリ駆動とマガジンのおかげで携帯で無制限に使用
開閉装置製造の革新的製品:Crimphandy。このポータブルなハンドヘルド機器を使用すると2秒で電線を線剥きして圧着することができます。これは75%の時間短縮に相当します。