ヘビーデューティコネクタ
HC-HS-PES - ねじ
HC-HS-PES
-
ねじ
1586219
PEネジ、HC-HSコンタクトインサート用
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
概要
PEねじ、コンタクトインサートHC-HS、HC-B06-UTT用
製品特性
製品の種類
取付け具
タイプ
PEネジ
接続データ
ネジ山
M4
材料仕様
部材
スチール、亜鉛メッキ
販売用データ
アイテム番号
1586219
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7ABZ
GTIN
4046356367172
1個あたりの重量(梱包を含む)
3.363 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
3.03 g
関税率
73181552
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27144492
ECLASS-15.0
27144492
ETIM
ETIM 10.0
EC002610
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161500
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.041 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
圧着コンタクト
モジュラーコンタクトインサート
モジュラーPush-inコンタクトインサート
アダプタプレート
製品 ヘルプ