HC-COM-HHFS-1TTM25-EL-AL
-
ハウジング
1078590
スリーブハウジング COM、 シングルロッキングラッチ用、 部材: ダイキャストアルミニウム、耐塩水性、 ケーブル挿入口: 1、 ストレート、 1x M25、 高さ: 68 mm、 ケーブルグランド: なし、 標準
製品の詳細
| ハウジングタイプ | スリーブハウジング |
| 製品シリーズ | HC-COM |
| アプリケーション | 標準 |
| タイプ | COM |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| ネジ接続の種類 | 1x M25 |
| ケーブル引込口 | ストレート |
| Pgねじ接続方式 | なし |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 39 mm |
| 高さ | 68 mm |
| 長さ | 48.8 mm |
| ハウジングの材質 | ダイキャストアルミニウム、耐塩水性 |
| 機械的仕様 | |
| ネジ接続の種類 | 1x M25 |
| ロッキングタイプ | ピン |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP66 |
| 耐衝撃度 | IK06 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 125 °C |
| アイテム番号 | 1078590 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF7APP |
| GTIN | 4055626791890 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 83.7 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 83 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
HC-COM-HCWS-PL-BK - 保護カバー 1079395
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - ケーブルグランド 1411165
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - ケーブルグランド 1411190
-
US-EMLP-HA (20X9) - プラスチックラベル 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - プラスチックラベル 0830995
-
WP-G HF IP66 M25 BK - コンジットアダプタ 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - コンジットアダプタ 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - コンジットアダプタ 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - コンジットアダプタ 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - コンジットアダプタ 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - コンジットアダプタ 3240941
-
WP-G PP HF M25 - コンジットアダプタ 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - コンジットアダプタ 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - コンジットアダプタ 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - コンジットアダプタ 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - コンジットアダプタ 3241062
特長
電磁干渉発生時は良好にシールド