HC-COM-17-EBUC - コンタクトインサート
1408478

コンタクトインサート、極数: 17+PE、 サイズ: COM、 電源コンタクト: 0、 制御用コンタクト: 17、 極当りの結線数: 1、 メス、 圧着端子接続式、 200 V、10 A、 0.14 mm2 ... 2.5 mm2、 アプリケーション: 電源、 プラスチック製ケースにのみ適合

製品の詳細









特長

耐衝撃性および耐振動性(DIN EN 61373準拠)