DNV
認証ID: TAE000037SCSA
認証ID: 013631_6233_01定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 13 A | 22 - 14 |
UL 認証
認証ID: E118976定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 16 A | - 14 |
cULus認証済み
認証ID: E468743定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 14 A | - 14 |