HC-B 16-I-UT-M - コンタクトインサート
1648238

コンタクトインサート、極数: 16+PE、 サイズ: B16、 極当りの結線数: 1、 ピン、 ネジ接続、 500 V、16 A、 0.5 mm2 ... 2.5 mm2、 アプリケーション: 電源

製品の詳細









特長

プラスチック製プロファイルですばやくコーディング
2 mmのテストピン用
耐衝撃性および耐振動性(DIN EN 61373準拠)