UT 4/ 1P-PE - アース端子台
3045606

断面積
接続方式

アース端子台、 電流および電圧は使用するコネクタによって決まります。、 接続数: 2、 接続方式: ネジ/ダイレクトイン式接続、 断面積: 0.14 mm2 - 6 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 緑ー黄

製品の詳細









互換性のある製品



特長

貫通端子台と同じ形状とピッチ
DINレールにスナップ止めするだけでメカニカルエラーや電気的なエラーなしで接続
IEC 61984およびIEC 60947-7-2標準の全要件に適合