UT 2,5-SG BK - シールド接続クランプ
3044093

断面積
接続方式

シールド接続クランプ、 黒色プリントのヘッドエリア付き、 定格電圧: 48 V、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積: 0.14 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 黒

製品の詳細









互換性のある製品



特長

鉄道、輸送機器などの振動、衝撃に対する試験実施済み