CSA
認証ID: 2030668定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
20 - 4 | ||||
使用グループ C | ||||
20 - 4 |
IECEE CBスキーム
認証ID: DE1-63053定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
0.5 - 16 |
EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus認証済み
認証ID: E60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
20 - 4 | ||||
使用グループ C | ||||
20 - 4 |
LR
認証ID: LR2371832TAVDE Zeichengenehmigung
認証ID: 40040916定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
0.5 - 16 |
PRS
認証ID: TE/2107/880590/21DNV
認証ID: TAE000010TcUL認証済み
認証ID: E192998定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
20 - 4 |
EAC Ex
認証ID: RU C-DE.AB72.B.02351IECEx
認証ID: IECEx SEV13.0005UUL 認証
認証ID: E192998定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
20 - 4 |