cULus認証済み
認証ID: E60425-19931013定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
複数電線接続 | 600 V | 15 A | 24 - 16 | |
ねじ式接続 | 600 V | 15 A | 30 - 12 | |
使用グループ C | ||||
複数電線接続 | 600 V | 15 A | 24 - 16 | |
ねじ式接続 | 600 V | 15 A | 30 - 12 |
プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 色: 緑、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 630 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 電位の数: 3、 列の数: 1、 極数: 3、 接続数: 3、 製品ラインアップ: GMVSTBR 2,5 HV/..-ST、 ピッチ: 7.62 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 ねじ頭型: L マイナス、 電線/プリント基板の接続方向: 90 °、 固定クリップ: - 固定クリップ、 プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5 HC、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
複数電線接続 | 600 V | 15 A | 24 - 16 | |
ねじ式接続 | 600 V | 15 A | 30 - 12 | |
使用グループ C | ||||
複数電線接続 | 600 V | 15 A | 24 - 16 | |
ねじ式接続 | 600 V | 15 A | 30 - 12 |