cULus認証済み
認証ID: E60425-19931013定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
標準 | 300 V | 20 A | ||
使用グループ D | ||||
代替1 | 300 V | 10 A | ||
使用グループ F | ||||
USRアプリケーションのみ | 300 V | 20 A |
プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 色: 黒、 定格電流: 16 A、 定格電圧(III/2): 630 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 3、 列の数: 1、 極数: 3、 接続数: 3、 製品ラインアップ: GCCA 2,5 HC/..-G-THT、 ピッチ: 7.62 mm、 取付け方法: THRはんだ付け / フローはんだ付け、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5 HC、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 44 mm幅のテープ、 ユーザー情報およびスルーホールリフローの推奨仕様をダウンロード可能
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
標準 | 300 V | 20 A | ||
使用グループ D | ||||
代替1 | 300 V | 10 A | ||
使用グループ F | ||||
USRアプリケーションのみ | 300 V | 20 A |