SK 7,5/3,8:FORTL.ZAHLEN - マーキングカード
0804455

マーキングカード、 シート、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングあり、 横: 連番(1 ... 10、11 ... 20など、91 ... 100まで)、 取付けタイプ: 粘着剤、 端子台幅: 7.5 mm、 個別ラベル数: 12、 テキストフィールドの高さ: 3.8 mm、 テキストフィールドの幅: 7.5 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべての SK ...をカスタムマーキング可能
SKマーキングラインアップはマーキング溝がないマーキング製品にシール式マーキングラベルを提供