G-INESR-M32-M68N-NEPDS-S - ケーブルグランド
1415194

ケーブルグランド、 ねじ式接続の素材: ニッケルメッキ真鍮、 アプリケーション: 標準、 ケーブル外径 13 mm ... 21 mm、 シールド: なし、 接続ねじ: M32 x 1.5、 色: 銀色、 外付けストレンリリーフあり、 Oリング付き

製品の詳細









互換性のある製品



特長

耐候性シーリング材
ハロゲンフリー