G-INB-M16-S68N-PEPDS-LG
-
ケーブルグランド
1415172
ケーブルグランド、 ねじ式接続の素材: PA、 アプリケーション: 標準、 ケーブル外径 4.5 mm ... 10 mm、 シールド: なし、 接続ねじ: M16 x 1.5、 色: ライトグレー RAL 7035、 ケーブル保護チューブ
製品の詳細
互換性のある製品
特長
グローワイヤー試験:750°C
耐候性シーリング材
ハロゲンフリー