G-ESIS-M40-M68L-NEPDS-S
-
ケーブルグランド
1415129
ケーブルグランド、 ねじ式接続の素材: ニッケルメッキ真鍮、 アプリケーション: Ex、 ケーブル外径 16 mm ... 28 mm、 シールド: なし、 接続ねじ: M40 x 1.5、 色: 銀色、 Oリング付き
製品の詳細
互換性のある製品
特長
防塵キャップで保管時または輸送時に防塵。
耐候性シーリング材
ハロゲンフリー