UT 6-HESI (6,3X32) - ヒューズ端子台
3046401

ヒューズ端子台、 ヒューズタイプ: ガラス / セラミック / ...、 ヒューズタイプ: G / 6,3 x 32、 定格電圧: 630 V、 定格電流: 10 A、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 6 mm2、 断面積: 0.2 mm2- 10 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 黒

製品の詳細









互換性のある製品



特長

コンパクトな設計
セーフティレバーの両側に導通チェック穴
鉄道、輸送機器などの振動、衝撃に対する試験実施済み