UK 10-DREHSILED 12 (5X20) - ヒューズ端子台
3005112

ヒューズ端子台、 ヒューズタイプ: ガラス / セラミック / ...、 ヒューズタイプ: G / 5 x 20、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 10 A、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 1.5 mm2、 断面積: 0.5 mm2- 16 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: 黒

製品の詳細









互換性のある製品



特長

FBI ... 固定ブリッジでブリッジ可能