端子台アクセサリ
FBI 2-12 - 固定ブリッジ
FBI 2-12
-
固定ブリッジ
0200075
固定ブリッジ、 ピッチ: 12 mm、 極数: 2、 長さ: 8 mm、 色: 銀
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ねじブリッジ
極数
2
ピッチ
12 mm
寸法
幅
21.6 mm
高さ
7.5 mm
奥行き
21.45 mm
長さ
7.5 mm
ピッチ
12 mm
材料仕様
色
銀色
部材
銅
絶縁材質
PA
取付け
取付けタイプ
ネジ取付け
販売用データ
アイテム番号
0200075
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1Z2X
GTIN
4017918253554
1個あたりの重量(梱包を含む)
8.69 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
8.58 g
関税率
85369095
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ